GN 938 Bisagras Zinc fundido a presión, para paneles (paneles de puerta)

Foto

GN 938 Bisagras de zinc fundido a presión, para paneles (paneles de puerta) Material: ZD - Zinc fundido a presión
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Material: ZD - Zinc fundido a presión
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 938 Bisagras de zinc fundido a presión, para paneles (paneles de puerta) Material: ZD - Zinc fundido a presión
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 938 Bisagras de zinc fundido a presión, para paneles (paneles de puerta) Material: ZD - Zinc fundido a presión
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las bisagras GN 938 se utilizan para fijar paneles de puerta hechos, por ejemplo, de vidrio o de plástico, para que puedan abrirse. Están diseñadas para su uso con la abrazadera de soporte para paneles GN 939.

Los paneles (paneles de puerta) se sujetan entre los insertos de goma y se aseguran de forma adicional con casquillos distanciadores, formando una conexión positiva.

Si las bisagras se utilizan con sistemas de perfil con ranuras de 6, 8 o 10 mm, las placas de posicionamiento GN 938.1 están disponibles como accesorios de montaje. Estas facilitan la alineación de las bisagras y las protegen contra la torsión.

Las cubiertas se entregan sueltas. Se deslizan lateralmente después del montaje y se bloquean en su sitio automáticamente.

Especificación

Cuerpo
Zinc fundido a presiónZD
Revestido de plástico

  • Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
  • Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Pasador
Acero inoxidable AISI 303


Arandelas de cuña
Acero inoxidable AISI 316L


Tornillos de fijación
Acero inoxidable AISI 304


Casquillos distanciadores
Plástico (poliamida PA)


Insertos de goma
Elastómero (TPE)


RoHS

Accesorio

Tuercas en T GN 938.1

Bajo pedido

Otros colores

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 938 Bisagras de zinc fundido a presión, para paneles (paneles de puerta) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1l2s
Tamaño nominal

Rango de apriete
d1 -0.008d2
Tornillo de fijación
d3
Para tornillo
h1h2h3A/F
3.622.360.164...80.512M 6M 60.370.370.67T30
4.803.540.318...120.630M 8M 80.530.530.98T45

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Ancho l1
Longitud l2
Tamaño nominal s
Acabado
SR
SW

Instrucciones de montaje

MD938_MT-48954-0

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$56.77
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$56.77
2549$52.04
5099$47.31
≥ 100$42.58
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.793 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 938-ZD-92-60-4-SWGN 938-ZD-92-60-4-SRGN 938-ZD-122-90-8-SWGN 938-ZD-122-90-8-SR