DIN 580 Pernos de ojo de elevación Acero inoxidable

Foto

DIN 580 Pernos de ojo de elevación de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las directrices siguientes para los pernos de ojo de elevación GN 580 deberán cumplirse además de los valores máximos de carga proporcionados en la tabla:

El perno de ojo de elevación debe estar totalmente atornillado, logrando el contacto completo entre las dos caras de acoplamiento.

Ambas roscas deben tener una longitud igual y el material de base de resistencia igual a la del perno.

Las instrucciones operativas contienen pautas adicionales y se incluyen con todo perno de ojo (consulte también www.jwwinco.mx/service).

Especificación

Acero inoxidableNI

  • Caída forjada
  • Cara de contacto mecanizada

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 580 Pernos de ojo de elevación de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2d3d4ehkLongitud lmF1 máx.F2 máx.F3 máx.
M 80.791.420.790.241.420.310.510.39315 lbf (1400 N)225 lbf (1000 N)157 lbf (700 N)
M 100.981.770.980.311.770.390.670.47517 lbf (2300 N)382 lbf (1700 N)259 lbf (1150 N)
M 121.182.131.180.392.090.470.810.55764 lbf (3400 N)540 lbf (2400 N)382 lbf (1700 N)
M 161.382.481.380.472.440.551.060.631574 lbf (7000 N)1124 lbf (5000 N)787 lbf (3500 N)
M 201.572.831.570.552.800.631.180.752698 lbf (12000 N)1933 lbf (8600 N)1349 lbf (6000 N)
M 241.973.541.970.713.540.791.420.944047 lbf (18000 N)2900 lbf (12900 N)2023 lbf (9000 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.52
In Stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$6.52
100249$5.98
250499$5.44
≥ 500$4.89
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.121 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».