l1 | b | d Rosca | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | s ≈ Espesor máx. de la pared |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 | 1.30 | M 10 | 0.79 | 1.65 | 4.45 | 0.67 | 0.73 | 1.30 | 0.47 |
5.00 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 2.80 | 6.46 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
6.93 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 4.72 | 8.39 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
10.00 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 7.80 | 11.46 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
15.00 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 12.80 | 16.46 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
20.00 | 1.30 | M 12 | 0.79 | 17.80 | 21.46 | 1.10 | 0.73 | 1.30 | 0.39 |
El montaje de los indicadores de nivel de líquido EN 654.1 es muy sencillo y económico. Es suficiente perforar dos agujeros de Ø 10.5 o Ø 12.5 mm a una distancia de l1 en la pared del recipiente. El indicador de nivel de líquido también puede montarse directamente, es decir, sin tuerca, si la pared del recipiente está provista de la rosca correspondiente. Están incluidos todos los componentes necesarios para el montaje: tuercas hexagonales, juntas tóricas y arandelas de seguridad dentadas. Para un sello perfecto, los tornillos no deben apretarse en exceso (máx. 12 Nm) La rugosidad recomendada de la superficie de sellado es Ra = 3 µm. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $82.64 |
7 | 99 | $79.64 |
100 | 249 | $75.13 |
≥ 250 | $67.62 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco