DK | Con eje triangular |
VK7 | Con eje cuadrado |
VK8 | Con eje cuadrado |
SCH | Con ranura |
VDE | Con dos puntas |
Distancia del cerrojo A | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.39 | 0.55 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.18 | 1.34 | 1.50 | 1.57 | 1.97 |
Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto. Una vez montado, el cierre se presiona a través del diámetro del orificio desde la parte frontal. La tuerca hexagonal puede entonces presionarse sobre el cierre desde la parte posterior y atornillarla en su sitio. El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie. También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando/mecanizando como se muestra en el dibujo. Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los Punzones de chapa metálica GN 123 son la herramienta adecuada. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $35.35 |
100 | 249 | $32.40 |
250 | 499 | $29.46 |
≥ 500 | $26.51 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco