GN 318Llaves de trinqueteAcero inoxidable, con espárrago roscado
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las llaves de trinquete GN 318 son fuertes, fáciles de manejar y con un formato ergonómico que calza con facilidad en la mano.
Las llaves de trinquete generalmente se usan dondequiera que se requiera siempre el mismo inserto de trinquete o cuando tenga sentido dejar la llave de trinquete en el sitio de uso o fijarla al equipo o maquinaria como una herramienta estacionaria. Los insertos de trinquete están disponibles en diferentes versiones según su tipo y están fijos de manera permanente en el alojamiento. Debido a los materiales de alta calidad, la llave de trinquete es adecuada para el uso en entornos agresivos.
Especificación
Alojamiento
Lámina de acero inoxidable AISI 304
Insertos de trinquete
Acero inoxidable AISI 303
Torneado
Trinquete de fijación
Acero inoxidable AISI 316LHC
Sinterizado
Elemento de agarre
Plástico,
Tecnopolímero (Poliamida)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.679 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.