GN 355.2Elementos de nivelaciónAcero inoxidable, con arandela esférica cautiva
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los elementos de nivelación GN 355.2 se utilizan para nivelar y ajustar máquinas y sistemas.
Constan de un tornillo de nivelación, un tornillo de cabeza hueca, una arandela plana y una arandela esférica. El tornillo de nivelación y la arandela esférica están conectados entre sí de manera cautiva.
El diámetro exterior d4 de la arandela esférica es de menor tamaño que el diámetro del núcleo de la rosca d1, lo que posibilita el montaje incluso cuando la superficie de contacto es inaccesible.
Después de hacer los ajustes utilizando la herramienta de montaje GN 355.1, el tornillo se aprieta firmemente, provocando que el tornillo de nivelación y la arandela esférica DIN 6319 por debajo se expandan, y así están sujetos y se evita que se tuerzan en el agujero roscado.
Los valores de w y x, así como las cargas estáticas presentadas en la tabla, deberán considerarse como valores de referencia, los cuales pueden diferir dependiendo de las condiciones de la aplicación específica. En general, no constituyen garantía de condición, el usuario deberá determinar si el producto es adecuado para cualquier objetivo en particular.
Especificación
Cuerpo del elemento de nivelación Acero inoxidableNI AISI 303
Arandela esférica
Acero inoxidable AISI 303
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable A2-70
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.