GN 435.3Jaladeras en "U" para gabineteAcero inoxidable, diseño alto, con agujeros de alineación, soldable
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las jaladeras en "U" para gabinete GN 435.3 en diseño alto están hechas de perfiles redondos doblados y se montan con soldadura. Están diseñadas para aplicaciones que requieren una mayor altura para sujeción. Por ejemplo, esto permite agarrar o sostener la jaladera mientras se usan guantes de seguridad. Algunas dimensiones también cumplen con la norma de acceso a grúas DIN EN 13856.
Además de servir como una jaladera, también se pueden usar como guías para manguera, soportes de retención o similares.
Si se requiere, los agujeros d2 sirven para insertar los pasadores guía o los pasadores de posicionamiento que posicionan a la jaladera en “U” para gabinete mediante agujeros de alineación en la parte opuesta, sujetando fácilmente a la jaladera durante el proceso de soldadura.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.480 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.