Tipo
K Acero, carga de muelle estándar
KN Acero inoxidable, carga de muelle estándar
KS Acero, carga de muelle alta
KSN Acero inoxidable, carga de muelle alta
Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1
Tipo K
Tipo KN
Tipo KS
Tipo KSN d2 Longitud l ±0.004 w
Compresión A/F
en mm Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo K/KN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KS/KSN)
Inicial
Final
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.06
0.10
0.12
0.14
0.18
0.24
0.31
0.39
0.47
0.59
0.315 ±0.004
0.472 ±0.004
0.551 ±0.004
0.591 ±0.004
0.709 ±0.004
0.906 ±0.004
1.024 ±0.004
1.299 ±0.004
1.693 ±0.004
1.890 ±0.004
0.02
0.03
0.04
0.06
0.08
0.10
0.14
0.18
0.22
2
3
4
5
6
8
10
12
1.5
2.5
0.67 lbf (3 N)
1.91 lbf (8.5 N)
1.80 lbf (8 N)
2.47 lbf (11 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
9.22 lbf (41 N)
12.59 lbf (56 N)
18.21 lbf (81 N)
1.01 lbf (4.5 N)
3.15 lbf (14 N)
4.05 lbf (18 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
19.33 lbf (86 N)
24.95 lbf (111 N)
33.95 lbf (151 N)
2.70 lbf (12 N)
3.37 lbf (15 N)
4.27 lbf (19 N)
8.09 lbf (36 N)
12.81 lbf (57 N)
13.71 lbf (61 N)
15.29 lbf (68 N)
18.88 lbf (84 N)
28.55 lbf (127 N)
4.05 lbf (18 N)
4.95 lbf (22 N)
6.29 lbf (28 N)
13.94 lbf (62 N)
23.38 lbf (104 N)
24.73 lbf (110 N)
31.92 lbf (142 N)
37.32 lbf (166 N)
53.28 lbf (237 N)
615.3-M3-K M 3 - 0.06 0.315 ±0.004 0.02 1.5 0.67 lbf (3 N) 1.01 lbf (4.5 N) - -
615.3-M4-K M 4 - 0.10 0.472 ±0.004 0.03 2 1.91 lbf (8.5 N) 3.15 lbf (14 N) - -
615.3-M5-K M 5 - 0.12 0.551 ±0.004 0.04 2.5 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N) - -
615.3-M6-K M 6 - 0.14 0.591 ±0.004 0.04 3 2.47 lbf (11 N) 4.05 lbf (18 N) - -
615.3-M8-K M 8 - 0.18 0.709 ±0.004 0.06 4 4.05 lbf (18 N) 6.97 lbf (31 N) - -
615.3-M10-K M 10 - 0.24 0.906 ±0.004 0.08 5 5.40 lbf (24 N) 10.12 lbf (45 N) - -
615.3-M12-K M 12 - 0.31 1.024 ±0.004 0.10 6 5.85 lbf (26 N) 11.02 lbf (49 N) - -
615.3-M16-K M 16 - 0.39 1.299 ±0.004 0.14 8 9.22 lbf (41 N) 19.33 lbf (86 N) - -
615.3-M20-K M 20 - 0.47 1.693 ±0.004 0.18 10 12.59 lbf (56 N) 24.95 lbf (111 N) - -
615.3-M24-K M 24 - 0.59 1.890 ±0.004 0.22 12 18.21 lbf (81 N) 33.95 lbf (151 N) - -
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1
Tipo K
Tipo KN
Tipo KS
Tipo KSN d2 Longitud l ±0.004 w
Compresión A/F
en mm Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo K/KN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KS/KSN)
Inicial
Final
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.06
0.10
0.12
0.14
0.18
0.24
0.31
0.39
0.47
0.59
0.315 ±0.004
0.472 ±0.004
0.551 ±0.004
0.591 ±0.004
0.709 ±0.004
0.906 ±0.004
1.024 ±0.004
1.299 ±0.004
1.693 ±0.004
1.890 ±0.004
0.02
0.03
0.04
0.06
0.08
0.10
0.14
0.18
0.22
2
3
4
5
6
8
10
12
1.5
2.5
0.67 lbf (3 N)
1.91 lbf (8.5 N)
1.80 lbf (8 N)
2.47 lbf (11 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
9.22 lbf (41 N)
12.59 lbf (56 N)
18.21 lbf (81 N)
1.01 lbf (4.5 N)
3.15 lbf (14 N)
4.05 lbf (18 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
19.33 lbf (86 N)
24.95 lbf (111 N)
33.95 lbf (151 N)
2.70 lbf (12 N)
3.37 lbf (15 N)
4.27 lbf (19 N)
8.09 lbf (36 N)
12.81 lbf (57 N)
13.71 lbf (61 N)
15.29 lbf (68 N)
18.88 lbf (84 N)
28.55 lbf (127 N)
4.05 lbf (18 N)
4.95 lbf (22 N)
6.29 lbf (28 N)
13.94 lbf (62 N)
23.38 lbf (104 N)
24.73 lbf (110 N)
31.92 lbf (142 N)
37.32 lbf (166 N)
53.28 lbf (237 N)
615.3-M3-KN M 3 - 0.06 0.315 ±0.004 0.02 1.5 0.67 lbf (3 N) 1.01 lbf (4.5 N) - -
615.3-M4-KN M 4 - 0.10 0.472 ±0.004 0.03 2 1.91 lbf (8.5 N) 3.15 lbf (14 N) - -
615.3-M5-KN M 5 - 0.12 0.551 ±0.004 0.04 2.5 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N) - -
615.3-M6-KN M 6 - 0.14 0.591 ±0.004 0.04 3 2.47 lbf (11 N) 4.05 lbf (18 N) - -
615.3-M8-KN M 8 - 0.18 0.709 ±0.004 0.06 4 4.05 lbf (18 N) 6.97 lbf (31 N) - -
615.3-M10-KN M 10 - 0.24 0.906 ±0.004 0.08 5 5.40 lbf (24 N) 10.12 lbf (45 N) - -
615.3-M12-KN M 12 - 0.31 1.024 ±0.004 0.10 6 5.85 lbf (26 N) 11.02 lbf (49 N) - -
615.3-M16-KN M 16 - 0.39 1.299 ±0.004 0.14 8 9.22 lbf (41 N) 19.33 lbf (86 N) - -
615.3-M20-KN M 20 - 0.47 1.693 ±0.004 0.18 10 12.59 lbf (56 N) 24.95 lbf (111 N) - -
615.3-M24-KN M 24 - 0.59 1.890 ±0.004 0.22 12 18.21 lbf (81 N) 33.95 lbf (151 N) - -
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: KS - Acero, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1
Tipo K
Tipo KN
Tipo KS
Tipo KSN d2 Longitud l ±0.004 w
Compresión A/F
en mm Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo K/KN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KS/KSN)
Inicial
Final
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.06
0.10
0.12
0.14
0.18
0.24
0.31
0.39
0.47
0.59
0.315 ±0.004
0.472 ±0.004
0.551 ±0.004
0.591 ±0.004
0.709 ±0.004
0.906 ±0.004
1.024 ±0.004
1.299 ±0.004
1.693 ±0.004
1.890 ±0.004
0.02
0.03
0.04
0.06
0.08
0.10
0.14
0.18
0.22
2
3
4
5
6
8
10
12
1.5
2.5
0.67 lbf (3 N)
1.91 lbf (8.5 N)
1.80 lbf (8 N)
2.47 lbf (11 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
9.22 lbf (41 N)
12.59 lbf (56 N)
18.21 lbf (81 N)
1.01 lbf (4.5 N)
3.15 lbf (14 N)
4.05 lbf (18 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
19.33 lbf (86 N)
24.95 lbf (111 N)
33.95 lbf (151 N)
2.70 lbf (12 N)
3.37 lbf (15 N)
4.27 lbf (19 N)
8.09 lbf (36 N)
12.81 lbf (57 N)
13.71 lbf (61 N)
15.29 lbf (68 N)
18.88 lbf (84 N)
28.55 lbf (127 N)
4.05 lbf (18 N)
4.95 lbf (22 N)
6.29 lbf (28 N)
13.94 lbf (62 N)
23.38 lbf (104 N)
24.73 lbf (110 N)
31.92 lbf (142 N)
37.32 lbf (166 N)
53.28 lbf (237 N)
615.3-M4-KS - M 4 0.10 0.472 ±0.004 0.03 2 - - 2.70 lbf (12 N) 4.05 lbf (18 N)
615.3-M5-KS - M 5 0.12 0.551 ±0.004 0.04 2.5 - - 3.37 lbf (15 N) 4.95 lbf (22 N)
615.3-M6-KS - M 6 0.14 0.591 ±0.004 0.04 3 - - 4.27 lbf (19 N) 6.29 lbf (28 N)
615.3-M8-KS - M 8 0.18 0.709 ±0.004 0.06 4 - - 8.09 lbf (36 N) 13.94 lbf (62 N)
615.3-M10-KS - M 10 0.24 0.906 ±0.004 0.08 5 - - 12.81 lbf (57 N) 23.38 lbf (104 N)
615.3-M12-KS - M 12 0.31 1.024 ±0.004 0.10 6 - - 13.71 lbf (61 N) 24.73 lbf (110 N)
615.3-M16-KS - M 16 0.39 1.299 ±0.004 0.14 8 - - 15.29 lbf (68 N) 31.92 lbf (142 N)
615.3-M20-KS - M 20 0.47 1.693 ±0.004 0.18 10 - - 18.88 lbf (84 N) 37.32 lbf (166 N)
615.3-M24-KS - M 24 0.59 1.890 ±0.004 0.22 12 - - 28.55 lbf (127 N) 53.28 lbf (237 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Tipo: KSN - Acero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas
Número de pieza d1
Tipo K
Tipo KN
Tipo KS
Tipo KSN d2 Longitud l ±0.004 w
Compresión A/F
en mm Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo K/KN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KS/KSN)
Inicial
Final
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.06
0.10
0.12
0.14
0.18
0.24
0.31
0.39
0.47
0.59
0.315 ±0.004
0.472 ±0.004
0.551 ±0.004
0.591 ±0.004
0.709 ±0.004
0.906 ±0.004
1.024 ±0.004
1.299 ±0.004
1.693 ±0.004
1.890 ±0.004
0.02
0.03
0.04
0.06
0.08
0.10
0.14
0.18
0.22
2
3
4
5
6
8
10
12
1.5
2.5
0.67 lbf (3 N)
1.91 lbf (8.5 N)
1.80 lbf (8 N)
2.47 lbf (11 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
9.22 lbf (41 N)
12.59 lbf (56 N)
18.21 lbf (81 N)
1.01 lbf (4.5 N)
3.15 lbf (14 N)
4.05 lbf (18 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
19.33 lbf (86 N)
24.95 lbf (111 N)
33.95 lbf (151 N)
2.70 lbf (12 N)
3.37 lbf (15 N)
4.27 lbf (19 N)
8.09 lbf (36 N)
12.81 lbf (57 N)
13.71 lbf (61 N)
15.29 lbf (68 N)
18.88 lbf (84 N)
28.55 lbf (127 N)
4.05 lbf (18 N)
4.95 lbf (22 N)
6.29 lbf (28 N)
13.94 lbf (62 N)
23.38 lbf (104 N)
24.73 lbf (110 N)
31.92 lbf (142 N)
37.32 lbf (166 N)
53.28 lbf (237 N)
615.3-M4-KSN - M 4 0.10 0.472 ±0.004 0.03 2 - - 2.70 lbf (12 N) 4.05 lbf (18 N)
615.3-M5-KSN - M 5 0.12 0.551 ±0.004 0.04 2.5 - - 3.37 lbf (15 N) 4.95 lbf (22 N)
615.3-M6-KSN - M 6 0.14 0.591 ±0.004 0.04 3 - - 4.27 lbf (19 N) 6.29 lbf (28 N)
615.3-M8-KSN - M 8 0.18 0.709 ±0.004 0.06 4 - - 8.09 lbf (36 N) 13.94 lbf (62 N)
615.3-M10-KSN - M 10 0.24 0.906 ±0.004 0.08 5 - - 12.81 lbf (57 N) 23.38 lbf (104 N)
615.3-M12-KSN - M 12 0.31 1.024 ±0.004 0.10 6 - - 13.71 lbf (61 N) 24.73 lbf (110 N)
615.3-M16-KSN - M 16 0.39 1.299 ±0.004 0.14 8 - - 15.29 lbf (68 N) 31.92 lbf (142 N)
615.3-M20-KSN - M 20 0.47 1.693 ±0.004 0.18 10 - - 18.88 lbf (84 N) 37.32 lbf (166 N)
615.3-M24-KSN - M 24 0.59 1.890 ±0.004 0.22 12 - - 28.55 lbf (127 N) 53.28 lbf (237 N)
La combinación de filtros no produce resultados.
Mostrar / ocultar columnas
Medidas métricas
d1
Tipo K
Tipo KN
Tipo KS
Tipo KSN d2 Longitud l ±0.004 w
Compresión A/F
en mm Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo K/KN)
Inicial
Final Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KS/KSN)
Inicial
Final
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
0.06
0.10
0.12
0.14
0.18
0.24
0.31
0.39
0.47
0.59
0.315
0.472
0.551
0.591
0.709
0.906
1.024
1.299
1.693
1.890
0.02
0.03
0.04
0.06
0.08
0.10
0.14
0.18
0.22
2
3
4
5
6
8
10
12
1.5
2.5
0.67 lbf (3 N)
1.91 lbf (8.5 N)
1.80 lbf (8 N)
2.47 lbf (11 N)
4.05 lbf (18 N)
5.40 lbf (24 N)
5.85 lbf (26 N)
9.22 lbf (41 N)
12.59 lbf (56 N)
18.21 lbf (81 N)
1.01 lbf (4.5 N)
3.15 lbf (14 N)
4.05 lbf (18 N)
6.97 lbf (31 N)
10.12 lbf (45 N)
11.02 lbf (49 N)
19.33 lbf (86 N)
24.95 lbf (111 N)
33.95 lbf (151 N)
2.70 lbf (12 N)
3.37 lbf (15 N)
4.27 lbf (19 N)
8.09 lbf (36 N)
12.81 lbf (57 N)
13.71 lbf (61 N)
15.29 lbf (68 N)
18.88 lbf (84 N)
28.55 lbf (127 N)
4.05 lbf (18 N)
4.95 lbf (22 N)
6.29 lbf (28 N)
13.94 lbf (62 N)
23.38 lbf (104 N)
24.73 lbf (110 N)
31.92 lbf (142 N)
37.32 lbf (166 N)
53.28 lbf (237 N)
M 3 - 0.06 0.315 0.02 1.5 0.67 lbf (3 N) 1.01 lbf (4.5 N) - -
M 4 M 4 0.10 0.472 0.03 2 1.91 lbf (8.5 N) 3.15 lbf (14 N) 2.70 lbf (12 N) 4.05 lbf (18 N)
M 5 M 5 0.12 0.551 0.04 2.5 1.80 lbf (8 N) 3.15 lbf (14 N) 3.37 lbf (15 N) 4.95 lbf (22 N)
M 6 M 6 0.14 0.591 0.04 3 2.47 lbf (11 N) 4.05 lbf (18 N) 4.27 lbf (19 N) 6.29 lbf (28 N)
M 8 M 8 0.18 0.709 0.06 4 4.05 lbf (18 N) 6.97 lbf (31 N) 8.09 lbf (36 N) 13.94 lbf (62 N)
M 10 M 10 0.24 0.906 0.08 5 5.40 lbf (24 N) 10.12 lbf (45 N) 12.81 lbf (57 N) 23.38 lbf (104 N)
M 12 M 12 0.31 1.024 0.10 6 5.85 lbf (26 N) 11.02 lbf (49 N) 13.71 lbf (61 N) 24.73 lbf (110 N)
M 16 M 16 0.39 1.299 0.14 8 9.22 lbf (41 N) 19.33 lbf (86 N) 15.29 lbf (68 N) 31.92 lbf (142 N)
M 20 M 20 0.47 1.693 0.18 10 12.59 lbf (56 N) 24.95 lbf (111 N) 18.88 lbf (84 N) 37.32 lbf (166 N)
M 24 M 24 0.59 1.890 0.22 12 18.21 lbf (81 N) 33.95 lbf (151 N) 28.55 lbf (127 N) 53.28 lbf (237 N)
La combinación de filtros no produce resultados.