GN 753.2Accesorios de montajeAcero inoxidable, para los rodillos guía GN 753.1 y GN 753
Foto
Tipo: U - Washer
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los accesorios de montaje GN 753.2 están diseñados para su uso con los rodillos guía GN 753.1 y GN 753. Con arandelas de tipo U, los rodillos guía se fijan de manera compacta y elegante con un tornillo de cabeza avellanada. Las arandelas de tipo E cuentan con un agujero de fijación excéntrico que permite el ajuste radial de los rodillos guía.
Con cojinetes de tipo AO, AE y AB, se puede montar uno o más rodillos guía con un espacio definido entre ellos o relativo a la superficie de montaje. El collar de centrado de los tipos AE y AO posiciona los cojinetes y asegura un bloqueo positivo con el agujero de montaje.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.