GN 8330.1 Conectores de muelle Acero inoxidable

Foto

GN 8330.1 Conectores de muelle, acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los conectores de muelle GN 8330.1 se usan como accesorios para los cierres de palanca GN 8330, para asegurarlos contra aperturas imprevistas.

También se usan para el cierre axial de pernos y ejes y para evitar la torsión, por ejemplo, de las tuercas de corona DIN 935.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 8330.1 Conectores de muelle, acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2l1 +0.039l2 ±0.039Para cierres de palanca
GN 8330
0.350.050.7870.1420.59
0.430.050.9840.1420.79
0.510.081.3390.2361.14
0.590.081.7720.2361.57

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.77
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$1.77
5099$1.62
100249$1.48
≥ 250$1.33
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».