Las piezas estándar detectables visualmente están hechas de plástico azul. El color azul las hace especialmente visibles a simple vista y, quizás más importante, a sistemas de monitoreo óptico. Especialmente en productos lácteos y cárnicos, pero también en muchas otras áreas de producción de alimentos, los colores azules son infrecuentes y por lo tanto resaltan bien.
De este modo, las piezas estándar completas o solo partes de ellas que por error terminan en la producción de alimentos pueden detectarse de manera sencilla y confiable. Además, también es más sencillo identificar los contaminantes y residuos de alimentos en las piezas estándar y los elementos de funcionamiento gracias al contraste de color.
Todas las piezas estándar plásticas detectables visualmente están hechas de granulado de plástico que cumple con la FDA según FDA CFR.21 y EU 10/2011 y por lo tanto pueden utilizarse de manera segura en contacto con alimentos y en la producción farmacéutica.
Las piezas estándar de metal detectables están hechas de plástico azul que contiene aditivos tales como óxido de hierro.
Como resultado, son detectadas por los detectores de metal a partir de un volumen de partículas de 0.125 cm³, lo que significa que pueden detectarse hasta las astillas plásticas ocultas. El color azul también mejora la detectabilidad visual. Siempre es importante calibrar el detector de metal debido a que los productos con riesgo de contaminación y la humedad que contienen pueden afectar el desempeño de la detección.
Además, las piezas estándar plásticas detectables en detector de metal están hechas de granulado de plástico que cumple con la FDA según FDA CFR.21 y UE 10/2011 y por lo tanto pueden utilizarse de manera segura en contacto con alimentos y en la producción farmacéutica.