GN 676.5 Perillas de presión / tracción Acero inoxidable, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado

Foto

GN 676.5 Perillas de presión / tracción de acero inoxidable, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado Tipo: B - Corona moleteado
Tipo: B - Corona moleteado
GN 676.5 Perillas de presión / tracción de acero inoxidable, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado Tipo: B - Corona moleteado GN 676.5 Perillas de presión / tracción de acero inoxidable, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado Tipo: A - Corona lisa
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas GN 676.5 se usan en aplicaciones en las que se requiere un movimiento de empuje o tracción. Su parte superior cóncava ofrece un agarre más cómodo para el pulgar.

La versión moleteada (tipo B) se puede usar como tuerca moleteada.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303
Acabado granallado mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 676.5 Perillas de presión / tracción de acero inoxidable, con agujero ciego roscado, borde liso o moleteado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACorona lisa
BCorona moleteado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3h1h2t
mín.
0.83M 4M 50.490.710.410.39
0.98M 6M 80.570.890.550.47
1.22M 8-0.731.060.670.59
1.22M 10-0.731.060.670.67

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la jaladera d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$10.38
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$10.38
100249$9.52
250499$8.65
≥ 500$7.79
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.057 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».