GN 75.5 Perillas con forma de hongo Acero inoxidable, con orificio roscado o espárrago roscado

Foto

GN 75.5 Perillas con forma de hongo de acero inoxidable, con orificio roscado o espárrago roscado Tipo: D - Con orificio roscado
Acabado: MT - Acabado granallado mate
Tipo: D - Con orificio roscado
Acabado: MT - Acabado granallado mate
GN 75.5 Perillas con forma de hongo de acero inoxidable, con orificio roscado o espárrago roscado Tipo: D - Con orificio roscado
Acabado: MT - Acabado granallado mate GN 75.5 Perillas con forma de hongo de acero inoxidable, con orificio roscado o espárrago roscado Tipo: D - Con orificio roscado
Acabado: PL - Acabado altamente pulido GN 75.5 Perillas con forma de hongo de acero inoxidable, con orificio roscado o espárrago roscado Tipo: E - Con espárrago roscado
Acabado: MT - Acabado granallado mate GN 75.5 Perillas con forma de hongo de acero inoxidable, con orificio roscado o espárrago roscado Tipo: E - Con espárrago roscado
Acabado: PL - Acabado altamente pulido
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas con forma de hongo GN 75.5 tienen un diseño compacto y atemporal. Su geometría no ahuecada combate la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

Los perillas con forma de hongo GN 75.5 se pueden utilizar en entornos agresivos gracias al acero inoxidable utilizado.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304

  • Acabado granallado mateMT
  • Acabado altamente pulidoPL

RoHS

Bajo pedido

Acero inoxidable calidad A4

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 75.5 Perillas con forma de hongo de acero inoxidable, con orificio roscado o espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DCon orificio roscado
ECon espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4hLongitud lt
mín.
0.63M 5M 60.390.710.390.28
0.79M 6M 80.470.940.470.35
0.98M 6M 80.551.140.550.35
1.26M 8M 100.711.460.630.47
1.42M 10M 120.791.650.710.59

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la jaladera d1
Rosca d2
Espárrago roscado d3
Tipo


Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.64
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$11.64
100249$10.67
250499$9.70
≥ 500$8.73
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.026 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».