Ouverture facile des armoires, clapets et tiroirs grâce à la poignée étrier / poignée industriel

La poignée étrier / poignée industriel est un composant simple permettant de faire fonctionner des tiroirs, des portes, des clapets ou d’autres éléments mobiles. Elle se caractérise par une structure simple et un montage aisé. Dans l'ensemble, les poignées étriers pour armoires conviennent à un large éventail d'applications, y compris dans les environnements industriels. Les poignées industrielles assurent non seulement une manipulation et un fonctionnement efficaces, mais augmentent également le confort, la sécurité et la productivité sur le lieu de travail.

De multiples matériaux pour la poignée étrier / poignée industriel

Les poignées étriers / poignées industrielles sont disponibles dans les matériaux suivants :
La poignée étrier / poignée industriel en aluminium ou en zinc moulé sous pression est robuste, tout en restant bon marché. Fabriquées en acier, les poignées étriers / poignées industrielles offrent une excellente résistance. Dans les environnements exigeants du point de vue hygiène, la poignée étrier en inox est le meilleur choix. Les poignées étriers en matière plastique sont très légères. Il existe également des modèles en plastique thermodurcissable thermorésistante.

Options de montage pour la poignée étrier / poignée industriel

Les poignées étriers en inox, en matière plastique, en aluminium ou en zinc moulé sous pression peuvent être montées du côté opérateur ou par le côté arrière.

Modèles spéciaux de poignées étriers / poignées industrielles

Les poignées étriers / poignées industrielles peuvent également être fabriquées dans un large éventail de modèles spéciaux sur demande du client. Les procédés de fabrication flexibles permettent de nombreuses variations en matière de formes et de couleurs. Ainsi, des composants appropriés sont également disponibles pour répondre aux exigences particulières.
Filtrer produits
Nouveaux produits
Système de mesure
Matériau
Unité de rack de 19 pouces (de - à) Unité de rack de 19 pouces
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales