GN 422 Jaladeras en "U" para gabinete con función de conmutación de potencia, con conector de 5 clavijas

Foto

GN 422 Jaladeras en "U" para gabinete, con función de conmutación de potencia con conector de 5 clavijas Tipo: T1 - Con 1 botón
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Tipo: T1 - Con 1 botón
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
GN 422 Jaladeras en "U" para gabinete, con función de conmutación de potencia con conector de 5 clavijas Tipo: T1 - Con 1 botón
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 422 Jaladeras en "U" para gabinete, con función de conmutación de potencia con conector de 5 clavijas Tipo: T1 - Con 1 botón
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 422 Jaladeras en "U" para gabinete, con función de conmutación de potencia con conector de 5 clavijas Tipo: T2 - Con 2 botones
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 422 Jaladeras en "U" para gabinete, con función de conmutación de potencia con conector de 5 clavijas Tipo: T2 - Con 2 botones
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en "U" para gabinete GN 422 pueden llevar uno o dos pulsadores. Cada botón tiene un contacto de cambio y un led anular brillante integrado.

El botón activa una señal de control eléctrica, por ejemplo, para el control de una máquina.

Al margen de si se acciona el pulsador o no, el anillo LED integrado se ilumina en rojo o verde según la polaridad de las conexiones 1 y 2 del LED.

Hay jaladeras en "U" para gabinete complementarias sin función de interruptor disponibles como GN 422.1.

Especificación

Cuerpo
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR


Botón
Acero inoxidable AISI 304


Cable (blindaje externo)
Poliuretano (PUR)
Negro


Guía de luz
Plástico
Policarbonato transparente (PC)


RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento conector GN 330 (5 polos, 5 ó 10 metros de longitud)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 422 Jaladeras en "U" para gabinete, con función de conmutación de potencia con conector de 5 clavijas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T1Con 1 botón
T2Con 2 botones

Tipo de conexión

SConector de 5 clavijas (con cable de 0.25 m)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1 ±0.008l2
Tipo T1

Tipo T2
l3abdht
4.6066.227.154.150.401.30M 61.730.47

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Tipo


Tipo de conexión

Acabado
SR
SW

Características eléctricas y mecánicas

Botón
Contactos
Material de contacto
Voltajes de conmutación

Corriente de conmutación
Vida útil mecánica
Vida útil eléctrica


Contacto de transición, contacto de presión
Aleación de plata
Máx. 125 V (conector)
Máx. 240 V (cable)

Máx. 3 A

106 ciclos de conmutación
50 000 ciclos de conmutación (bajo carga completa)

GN 422 Skizze 1


Luz LED en anillo
Voltaje de operación /
corriente operativa

  • bicolor (rojo / verde)



24 V CC ± 10 % / 7 mA

GN 422 Skizze 2

Categoría de uso (botón)

CA 15: 24 V CA / 1 A / CC 13: 24 V CC / 0.7 A
CA 15: 110 V CA / 1 A / CC 13: 110 V CC / 0.2 A
CA 15: 220 V CA / 0.5 A / CC 13: 220 V CC / 0.1 A

según IEC 60947-5-1

CA: 120 V CA / 5 A / CC: 12 V CC / 1 A
CA: 240 V CA / 3 A

según UL 508

Tipo de conexión
Clavija (S)


Conector de 5 clavijas M12x1 con cable PUR 0.25 m

IP 67

GN 422 Belegung

Aprobaciones,
declaraciones de conformidad

Marcado CE

Agujeros de instalación

Los agujeros no deben tener rebabas para evitar dañar los cables.

GN 422 Skizze 4

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$161.11
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$161.11
1024$147.69
2549$134.26
≥ 50$120.83
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 1.136 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».