Abrazaderas de palanca para una sujeción y un cierre seguros

Las abrazaderas de palanca se usan en la construcción de máquinas y en la industria para sujetar o cerrar de forma segura partes móviles. Estas piezas normalizadas son sistemas de sujeción de accionamiento manual que funcionan típicamente conforme al principio de la palanca y también se conocen como bridas de palanca.

Funcionamiento de los cepos de palanca

Las abrazaderas de palanca consisten en una palanca que acciona un cepo mediante un mecanismo de palanca. Cuando se acciona, el amplio movimiento de la palanca de accionamiento se traduce en un pequeño movimiento del cepo. Este movimiento supera el centro muerto de la palanca, lo que causa que el cepo se cierre de forma segura en su sitio. Así la pieza de trabajo queda sujeta rápidamente en su posición con una gran fuerza. La fuerza de sujeción es un valor característico de toda abrazadera de palanca. Depende del tamaño del cepo y de la posición del tornillo de sujeción del cepo.

Aplicaciones de las abrazaderas de palanca

Las abrazaderas de palanca se suelen usar en mesas de soldadura manual, por ejemplo, para sujetar piezas de trabajo individuales. También se encuentran en incontables aplicaciones industriales. Un uso típico de los cepos de palanca de tipo pestaña es la sujeción de tapas de recipientes y cubiertas similares.

Tipos de abrazaderas de palanca

Winco ofrece versiones de este elemento normalizado en cuatro grupos principales:

Compre abrazaderas de palanca para usos industriales en la tienda en línea de Winco

Winco ofrece una gran selección de estos elementos normalizados. Hay disponible un cepo adecuado para casi cualquier aplicación. Además de diseños con varias formas, Winco también ofrece versiones especialmente robustas de "vida prolongada". Estas son particularmente apropiadas para ciclos de sujeción frecuentes, como en la producción en serie.
Filtrar productos.
Sistema de medida
Material
Método de fijación
Posición de sujeción