Les sauterelles assurent une fixation et une fermeture sûres

Les sauterelles sont utilisées dans la construction de machines et dans l'industrie pour fixer ou fermer solidement des pièces mobiles. Ces pièces standard sont des systèmes de serrage à commande manuelle qui fonctionnent généralement selon le principe de levier à genouillère et sont également connues sous le nom de dispositif de serrage avec levier à genouillère.

Fonctionnement des sauterelles

Les sauterelles se composent d'un levier qui actionne un bras de serrage au moyen d'un mécanisme de type levier à genouillère. Lorsqu'il est actionné, le grand mouvement du levier de commande se traduit par un petit mouvement du bras de serrage. Ce mouvement dépasse le point mort du levier, permettant ainsi à la sauterelle de se verrouiller solidement en position. La pièce est alors maintenue fermement dans sa position avec une grande force. La force de maintien est une valeur caractéristique de chaque sauterelle. Elle dépend de la taille de la sauterelle et de la position du boulon de serrage sur le bras de serrage.

Domaines d'application de la sauterelle

Les sauterelles sont généralement utilisées sur les tables de soudage manuel, par exemple, pour maintenir des pièces à travailler. On les retrouve également dans d'innombrables applications industrielles. L'une des utilisations courantes des sauterelles de type loquet à came consiste dans la fixation de couvercles de conteneurs et de caches similaires.

Types de sauterelles

Winco propose des modèles de cette pièce standard qui se répartissent en quatre groupes principaux :

Achetez en ligne des sauterelles à usage industriel de Winco

Winco propose un large choix de ces pièces standard. Il existe des sauterelles adaptées à pratiquement chaque d'application. En plus de différentes formes de conception, Winco propose également des modèles de type « longue durée », particulièrement robustes. Ceux-ci conviennent particulièrement aux cycles de serrage fréquents, comme par ex. la production de masse.
Filtrer produits
Système de mesure
Matériau
Méthode de fixation
Position de serrage

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales