GN 70.2 Tapones de caucho NBR, para imanes de retención

Foto

GN 70.2 Tapones de caucho NBR, para imanes de retención

Descripción del producto

Información

Los tapones de caucho GN 70.2 pueden usarse con todos los imanes de retención no cauchutados. Los diámetros interiores d1 se corresponden con los respectivos diámetros exteriores de los imanes. Las fuerzas magnéticas nominales especificadas de los imanes se reducen debido al espesor de la pared de 0.5 mm del tapón.

Los tapones de caucho protegen las superficies de daños por el imán. También impiden contactos fuertes y ruidosos, y el mayor coeficiente de fricción reduce el deslizamiento lateral.

Los tapones de caucho se instalan fácilmente en el imán a mano y pueden retirarse de nuevo si es necesario.

Especificación

Caucho acrilonitrilo butadienoNBR

  • NegroSWSW
  • 75±10 shore A
  • Resistente a temperaturas de -22 °F a 212 °F
    (-30 °C a 100 °C)

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 70.2 Tapones de caucho NBR, para imanes de retención boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2hs
0.630.670.120.02
0.790.830.200.02
0.981.020.200.02
1.261.300.200.02
1.571.610.240.02
1.972.010.240.02
2.482.520.240.02
3.153.350.430.02

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Diámetro d1
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.60
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.60
100249$1.47
250499$1.34
≥ 500$1.20
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».