Tipo: C - Anillo abierto Material: A4 - Acero inoxidable
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los mosquetones GN 5299 se usan, por ejemplo, para conectar herramientas u otros componentes rápidamente y sin herramientas o para asegurarlas contra pérdidas. El mosquetón se abre a mano y se cierra automáticamente mediante un muelle oculto cuando se suelta.
El anillo de tipo E, ajustado con un pomo redondo, cerrado, encastrado a presión, permite el montaje cautivo de los mosquetones, por ejemplo, mediante un cable de retención presionado adecuadamente.
Los mosquetones GN 5299 no se deben usar para izar ni amarrar cargas. Los datos de capacidad de carga son aproximados, y se rehúsa cualquier responsabilidad.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.