Las mirillas de líquido EN 541.5 tienen una elevada resistencia mecánica. Por lo tanto, tienen un diseño de paredes relativamente delgadas.
Estas mirillas de líquido están provistos de una ventana que crea un efecto prismático de "ojo de gato" para facilitar una lectura del nivel de aceite clara e inconfundible, sea cual sea el color o la viscosidad del aceite. La ventaja de este efecto es evidente cuando el llenado es insuficiente o excesivo y para la visualización en condiciones desfavorables.
Las mirillas de líquido EN 541.5 también se pueden utilizar para depósitos de agua o de soluciones de agua-glicol (máx. 50 %). Están disponibles pruebas de presión máxima.
Instrucciones de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Transparente, a base de ácido sulfónico
Color bronce claro
Resistentes a temperaturas
de hasta 302 °F (150 °C)
(hasta 356 °F (180 °C) en cortos
períodos de tiempo)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
9
$4.79
10
249
$4.61
250
499
$4.35
≥ 500
$3.92
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.