EN 629.1 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico

Foto

EN 629.1 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico
ELESA original design
code: MPC.
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

El diseño de las jaladeras en «U» para gabinete EN 629.1 se basa en la familia de productos Ergostyle®.

Uno de los campos de aplicación típicos de estas jaladeras en «U» son las puertas de las carcasas de protección de máquinas y dispositivos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida)PA

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Resistentes a temperaturas
    de hasta 266 °F (130 °C)
  • Gris-negro, acabado mateSGSG
    similar a RAL 7021

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 629.1 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Tamaño nominal

Tamaño real
dbh1h2h3l2l3mA/Ft
4.614.665 ±0.0390.261.101.950.610.696.023.660.310.390.26
4.614.665 ±0.0390.331.101.950.610.616.023.660.390.510.33

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Longitud l1
Orificio d
Color
SG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.81
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$5.81
10249$5.60
250499$5.29
≥ 500$4.76
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.125 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».