EN 629.1 Poignées étriers Plastique

Photo

EN 629.1 Poignées étriers en plastique
ELESA original design
code: MPC.
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    La conception des poignées étriers EN 629.1 est basée sur celle de la famille de produits Ergostyle®.

    Parmi les champs d'application classiques des poignées étrier, citons les portes des boîtiers de protection sur les machines et les équipements.

    Spécifications

    Plastique
    Technopolymère (Polyamide)PA

    • Renforcé de fibre de verre
    • Résistant aux températures
      jusqu'à 266 °F (130 °C)
    • Gris foncé, finition mateSGSG
      similaire à RAL 7021

    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 629.1 Poignées étriers en plastique schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1
    Taille nominale

    Taille réelle
    dbh1h2h3l2l3mA/Ft
    4.614.665 ±0.0390.261.101.950.610.696.023.660.310.390.26
    4.614.665 ±0.0390.331.101.950.610.616.023.660.390.510.33

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Matériau

    Longueur l1
    Alésage d
    Couleur
    SG

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $5.81
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$5.81
    10249$5.60
    250499$5.29
    ≥ 500$4.76
    Prop 65: -
    Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
    RoHS: -
    Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
    Poids: 0.125 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.