Cepos de palanca verticales
La palanca de accionamiento y el brazo de sujeción se mueven en la misma dirección.
En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa en posición vertical.
Para aquellas aplicaciones en las que se ejercen fuerzas importantes y se experimenta un gran número de ciclos de apriete, hay disponibles versiones de «larga duración».
Cepos de palanca horizontales
La palanca de accionamiento y el brazo de sujeción se mueven en la dirección opuesta.
En la posición de sujeción, la palanca de accionamiento se encuentra en posición horizontal (versión plana).
Cepos de varilla de tracción-empuje
En estos cepos, el movimiento oscilante de la palanca de accionamiento se convierte en un movimiento axial que empuja o tira de la varilla.
Con la excepción de dos versiones (GN 841), se bloquean al final de la carrera en ambas direcciones. Por esta razón se prestan para operaciones de empuje y tracción
Cepos de pestillo
En estos cepos, el movimiento oscilante de la palanca de accionamiento se convierte en un movimiento axial que tira del gancho.
Los cepos de pestillo están disponibles con y sin mecanismo de bloqueo.
Cepos de palanca neumáticos
Estos cepos de palanca combinan las ventajas de la sujeción mediante el principio de palanca (el cepo permanece en posición de sujeción incluso en caso de pérdida de presión neumática) con las ventajas que ofrece la tecnología neumática, a saber:
- fuerza de sujeción Fs constante e independiente del operador;
- posibilidad de accionar varios cepos simultáneamente;
- los cepos de palanca neumáticos pueden accionarse desde varios puntos operativos (control remoto, control coordinado y control desde otras máquinas);
- hay disponibles algunas variantes con cilindro de aire que permiten el control a través de un interruptor de proximidad para proporcionar un impulso eléctrico cuando el cepo alcanza una posición específica dentro del ciclo de sujeción.
Los cepos neumáticos están disponibles en las versiones vertical y de varilla.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco