Sauterelles | JW Winco

Les sauterelles sont actionnées manuellement et possèdent une articulation de type genou. L'articulation de type genou déplace le bras de serrage au-delà d'un point mort et permet l'absorption d'une force de rétention importante.

Les sauterelles à libération rapide peuvent être divisées en cinq types différents :


Types

Sauterelles poussées

La manette d'actionnement et la barre de serrage se déplacent dans le même sens.

En position serrée, la manette d'actionnement est en position verticale.

Pour les applications nécessitant des forces importantes et de nombreux cycles de serrage, des versions « à longue durée de vie » sont disponibles.

Sauterelles tirées

La manette d'actionnement et la barre de serrage se déplacent en sens inverse.

En position serrée, la manette d'actionnement est en position horizontale (version plate).


Sauterelles à tige coulissante

Sur ces sauterelles, le mouvement de balancement de la manette d'actionnement est converti en un mouvement axial pour pousser ou tirer le poussoir.

À l'exception de deux versions (GN 841), elles se verrouillent en fin de course dans les deux sens. C'est pourquoi elles se prêtent aux opérations de poussée ou de traction.

Sauterelles à crochet

Sur ces sauterelles, le mouvement de balancement de la manette d'actionnement est converti en un mouvement axial pour tirer le crochet.

Les sauterelles à crochet sont disponibles avec et sans mécanisme de verrouillage.


Sauterelles pneumatiques

Ces sauterelles combinent les avantages du serrage par le principe de la bascule (la sauterelle reste en position de serrage même en cas de perte de pression d'air !) avec les avantages offerts par la pneumatique, à savoir :

- une force de serrage constante Fs indépendante de l'opérateur,
- plusieurs sauterelles peuvent être actionnées simultanément,
- Les sauterelles pneumatiques peuvent être activées à partir de différents points de fonctionnement (télécommande, coordination et commande par d'autres machines),
- certaines variantes sont disponibles avec un vérin pneumatique qui permet, grâce à un capteur de proximité, de donner une impulsion électrique lorsque la sauterelle a atteint une position spécifique dans son cycle de serrage.

Les sauterelles pneumatiques sont disponibles en versions verticale et à tige de poussée.