Les sauterelles pneumatiques sont des éléments standard dans la construction de gabarits, et Winco propose ces importants systèmes de fixation dans son portefeuille depuis un certain temps. La famille de produits a été retravaillée, principalement pour augmenter sa durée de vie et sa fiabilité. L’amélioration la plus significative concerne le vérin pneumatique, qui fonctionne désormais avec un piston magnétique et dispose de rainures en T sur le logement. Grâce à cette rainure, il est désormais beaucoup plus facile de fixer des capteurs, tandis que le piston magnétique permet une interrogation plus précise de la position actuelle par le nouveau capteur moderne GN 3380, qui remplace entièrement les capteurs précédents. Bien entendu, d’autres capteurs peuvent également être installés avec précision dans la rainure.
Les sauterelles pneumatiques de la série GN 860 disposent désormais de douilles de palier trempées et rectifiées et de goupilles de roulement trempées permettant une usure considérablement réduite. Aucune altération significative n’a été observée lors des tests effectués pendant plus de 250 000 cycles. Le renforcement structurel du logement en tôle d’acier réduit les vibrations induisant l’usure pendant le fonctionnement, ce qui fait la différence même sous des charges plus faibles. Et, enfin, le nouveau limiteur unidirectionnel dans le vérin permet un déplacement plus fluide pour prolonger la durée de vie du piston.
Les nouvelles sauterelles pneumatiques sont disponibles dans les versions éprouvées pour une installation horizontale (GN 860) et verticale (GN 862). Avec les sauterelles GN 862.1, Winco propose également une version qui permet en plus un fonctionnement manuel.
Pour les forces de retenue élevées, telles que celles requises dans la construction de carrosseries automobiles ou dans les lignes de pressage ou de soudage, Winco propose les sauterelles de serrage pneumatiques de la famille GN 864. Dans le cadre de sa stratégie d’optimisation, Winco a apporté ici deux améliorations précieuses. Les logements des versions standard ne sont plus noircis, mais nickelés chimiquement, ce qui augmente considérablement leur résistance à la corrosion. Le type FG est spécialement conçu pour les gabarits de soudage : Le revêtement PTFE d’une couleur verte caractéristique empêche les projections de soudure de coller, un complément utile aux caches de protection disponibles en option, qui assurent un fonctionnement durable même dans des environnements agressifs.
Explorez toute la gamme de pièces standard JW Winco sur notre site Web à l'adresse : www.jwwinco.com
Back