JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, proveedor líder de componentes estándar para máquinas industriales, es el primero en ofrecer y fabricar las nuevas GN 305 Manijas ajustables de diseño higiénico.
Las manijas ajustables con palanca de acero inoxidable sólido son destinadas a usarse en aplicaciones de diseño higiénico, como empaque y procesamiento de alimentos y la industria médica y de lácteos. La cara de montaje sellado permite el atornillado sin espacios muertos. Las superficies exteriores con acabado de alta calidad e impermeable previenen la adherencia de polvo y facilitan la limpieza.
“Estas manijas son ideales en donde piezas deben ser sujetadas en espacios confinados o una posición de palanca específica, como el inserto está conectada con la palanca por dientes que pueden ser fácilmente desenganchados” dijo John M. Winkler, CEO, Oficina de la Presidencia en JW Winco, “Cuando estiras la manija, los dientes se liberan y pueden ser reposicionados en cualquier posición requerida. El enganche se logra soltando la manija”.
La manija se caracteriza por un fundido de alta precisión de acero inoxidable, mientras que el inserto roscado está hecho de acero inoxidable AISI 304. EL sello esta hecho de hule acrilonitrilo butadieno hidrogenado (H-NBR) que cumple con la FDA y resistente a temperaturas desde -13°F (-25 °C) a 302 °F(+150°C).
JW Winco es un fabricante/distribuidor de piezas estándar métricas y en pulgadas. JW Winco ofrece una extensa selección de manijas ajustables, jaladeras “U”, bisagras y cerraduras, manivelas giratorias y retráctiles, volantes, conectores de tubos y componentes para conveyor, tubos estructurales, elementos antivibratorios, patas niveladoras, perillas, pernos retráctiles de indexado, componentes de plantillas, fijación y atornillado, imanes de retención, palancas de sujeción rápida, ruedas y rodajas, juntas universales, mirillas de aceite y herramientas métricas para las industrias de equipos comerciales e industriales, todo esto en materiales plásticos, acero, acero inoxidable y aluminio. El nuevo sitio web de JW Winco, con CAD 3D y tienda en línea mejorados, es visible en www.jwwinco.mx.
JW Winco, que está certificada en ISO 9001:2015, está localizada en New Berlín, Wisconsin, con unidades de ventas en Canadá y México. Para más información contacte a JW Winco en el 800-877-8351, por fax en el 800-472-0670, en la red en www.jwwinco.mx, y vía e-mail en ventas@jwwinco.mx.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco