JW Winco Ofrece jaladeras abatibles de acero inoxidable

Manijas-plegables-en-acero-inoxidable-GN-425.9

Hay dos versiones de manijas plegables disponibles para levantamiento lateral, ya que tienen un tope de límite de 90 °

JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, líder proveedor de componentes estándar para máquinas industriales, ahora tiene disponibles GN 425.9 Jaladeras abatibles en Acero Inoxidable.

 Las GN 425.9 Jaladeras abatibles en acero inoxidable son utilizadas para cargar y estirar dónde la jaladera sólo debe sobresalirse una corta distancia en su posición de reposo. “Están disponibles dos versiones de la jaladera abatible para carga lateral, y tienen un tope límite de 90°”, comentó John Winkler, CEO de JW Winco. “Si la aplicación requiere cargar desde la parte superior, existen otras dos opciones disponibles, donde la jaladera puede moverse libremente 180°.”

 Los muelles de retención mantienen la jaladera en cualquier posición. “Estos mantienen las jaladeras en una posición fácilmente accesible y previene del ruido resultante de vibraciones en la posición de receso,” comentó Winkler. “La jaladera y los muelles de retención son asegurados por el montaje de la base a la superficie por el frente, por el interior o soldada en su lugar.”

 Diseñadas para usarse en las industrias de empaque, manufactura de cajas protectoras de equipos, manejo de materiales, y transportación, el acabado puede ser mate, granallado de recubrimiento en polvo negra con acabado texturizado. La jaladera tiene un acabado granallado mate.

 Para jaladeras abatibles con base empotrada vea nuestras series GN 425.8, para jaladeras con vástagos roscados vea nuestras series GN 425.2.

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.