Especialista en piezas estándar, Winco ha optimizado su portafolio de clamps en cuanto a manejo, calidad y montaje, introduciendo nuevos productos innovadores en el mercado. Por ejemplo, ahora hay disponibles versiones del producto con características de seguridad integradas, inmediatamente en vigor. El clamp GN 820.3 está protegido por un gancho de seguridad contra la apertura involuntaria y los errores de operación asociados. De ser necesario, el bloqueo de seguridad puede liberarse con una sola mano. En la versión del producto GN 810.3, ambas posiciones de extremo del clamp pueden fijarse con la nueva función de bloqueo. Esto permite el uso de brazos de fijación más largos sin que se cierren accidentalmente.
Como nuevo servicio, Winco entrega los topes de apriete correspondientes con los pedidos del clamp y, si se desea, también el brazo de fijación extendido, lo que facilita aún más la adquisición y montaje para el cliente. Todos los clamps de Winco están disponibles en acero o acero inoxidable, fabricados de piezas de chapa metálica o forjadas y con una superficie galvanizada o con revestimiento negro. Dependiendo de la aplicación específica, los clientes pueden escoger entre clamps verticales con una manija de sujeción orientada en sentido vertical, clamps horizontales con manija horizontal, así como clamps de fijación y clamps con varilla de empuje. Gracias a la extensa selección y accesorios, así como a los numerosos desarrollos nuevos, como son brazos de fijación más largos o mas anchos, Winco garantiza que siempre haya un producto de sujeción ideal para cada requisito del cliente.
El elemento base de los clamps también se ha mejorado y dotado de patrones de agujeros estilo ranura que permiten el montaje universal a cualquier patrón de agujeros que se encuentran generalmente en las aplicaciones de la industria. Estos ahora son compatibles tanto con tamaños en pulgadas americanas, así como con el sistema métrico. Esto facilita considerablemente fijar los componentes, como a una máquina de producción.
Puede encontrar información adicional en línea en www.jwwinco.com.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco