Pestillos Limpio en el lugar (CIP)

Gaste menos tiempo y dinero en limpieza y productos limpiadores con las dos nuevas piezas estándar de JW Winco. Estos nuevos cerrojos GN 1150 están diseñados para repeler la suicidad y pueden limpiarse estando colocados. Estas características se traducen en una mayor confiabilidad de sus sistemas de producción. Los cerrojos de Diseño Higiénico respaldan el concepto de limpieza de máquinas y sistemas conocido como «limpio en el lugar», o CIP por sus siglas en inglés.

Incluso en las industrias que no requieren cumplir con altos estándares de higiene, el concepto de limpio en el lugar (limpieza de componentes mientras aún están completamente instalados) se está volviendo cada vez más común. Los sistemas, accesorios y máquinas se pueden limpiar de manera rápida y fácil, lo que reduce los gastos operativos. Por esta razón, JW Winco amplía continuamente su catálogo de piezas estándar en Diseño Higiénico (HD).

La pieza estándar más reciente en HD, GN 1150, se refiere a los cerrojos de leva de acero inoxidable con sellos especiales compatibles con la FDA de EPDM y TPU. Gracias a estos sellos, los cerrojos no tienen espacios muertos donde se acumule suciedad. Cuando el brazo del cerrojo gira 90 grados, sus superficies biseladas generan una tensión que presiona de manera confiable las tapas, escotillas, puertas o cubiertas contra su elemento opuesto (marco o cuerpo). El movimiento giratorio se logra con una llave plástica azul simple que tiene una toma con dos superficies de llave, disponible como accesorio bajo la designación GN 1151. En la actualidad, se están desarrollando otros tipos de accionamiento.

La pieza estándar GN 1150 está disponible en dos versiones. La versión de «higiene frontal» (FH) ofrece el estándar HD en el lado de accionamiento, mientras que el interior cumple con los requisitos típicos. Las aplicaciones para esta parte incluyen gabinetes de interruptores que deben cumplir con los requerimientos de higiene solo en su exterior.

El diseño «higiene total» (VH) tiene sellos adicionales para calidad HD, incluido el lado del brazo del cerrojo.

Ambas versiones ofrecen una clase de protección IP 66 según la norma DIN EN 60529, lo que significa que protegen contra la entrada de polvo y chorros de agua fuertes desde cualquier ángulo.

Las dos piezas estándar son especialmente duraderas gracias a un diseño cuidadosamente desarrollado. Los sellos también están disponibles en otros materiales a petición, lo que permite adaptar las piezas a exposiciones específicas de los medios de cada cliente.

www.jwwinco.mx

Atrás

Boletines de prensa de J.W. Winco

¡Haga clic a continuación para acceder a boletines de prensa sobre nuevos productos o adiciones y extensiones de nuestra gama de productos!

Vaya a Boletines de prensa

Productos nuevos

¡Haga clic a continuación para conocer sobre nuestros nuevos productos o nuevas adiciones a nuestra gama de productos!

Vaya a Productos nuevos

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.