Las piezas estándar de diseño higiénico son esenciales en el proceso de producción de sectores sensibles como las industrias alimentaria, médica y farmacéutica. Estas piezas facilitan la fabricación de productos sin conservantes, garantizando una vida útil más larga, la seguridad del producto y la protección del consumidor. Las normas de diseño higiénico simplifican el proceso de limpieza al proporcionar una alta calidad/terminación superficial, liberación de espacios muertos para asegurar el correcto drenaje de fluidos/agentes de limpieza, superficies exteriores no cóncavas/huecas y áreas de pernos selladas. El diseño también reduce el tiempo y los materiales necesarios para la limpieza regular, lo que reduce los costos de funcionamiento. Como resultado, las empresas de sectores menos sensibles también consideran que estas piezas son vitales para sus procesos.
Comenzamos con un pie de nivelación de acero inoxidable GN 20 con una base de apoyo torneada, superficie inferior firmemente vulcanizada y sellos de husillos. Diseñados con orificios de montaje, estos pies de nivelación cumplen con los requisitos de EHEDG, la Norma sanitaria 3-A y los principio de prueba DGUV, especialmente cuando se los combina con los tornillos de cabeza hexagonal o las tuercas GN 1580.
El modelo alternativo GN 19 está diseñado para cargas más bajas, cubre la misma gama de aplicaciones (excepto el montaje en el piso) y cumple con la Norma sanitaria 3-A y los principios de prueba DGUV. La base de apoyo está estampada o moldeada a partir de una lámina de acero inoxidable AISI 316L en lugar de estar mecanizada, y está revestida en la parte inferior con un elastómero de silicona azul. Como resultado, esta parte también forma un sello hermético contra el piso. El pie de chapa metálica moldeada ofrece una ventaja de costo con respecto al pie de nivelación GN 20.
Los dos pies de nivelación, GN 17 y GN 18 son nuevos en la serie de productos. Aunque no cumplen con los estrictos requisitos de Diseño higiénico, aún utilizan materiales compatibles con la FDA y satisfacen los requisitos de la UE 1935-2004. Estas dos piezas se utilizan en aplicaciones donde no se requiere limpieza húmeda, tal como el embalaje de productos secos. Los materiales utilizados han sido seleccionados de conformidad: el GN 17 cuenta con acero inoxidable AISI 304 para la placa, el husillo ajustable en seis grados y la tuerca hexagonal para ajuste de altura. En lugar del elastómero de silicona azul, el sello del piso está hecho de caucho NBR negro vulcanizado sin plastificantes.
El GN 18 también cuenta con acero inoxidable AISI 316L, mientras que ambos pies de nivelación ofrecen ángulos inclinados, superficies fáciles de limpiar y ausencia de geometría cóncava. Con estos dos pies de nivelación, JW Winco ha ampliado su gama de piezas estándar para aplicaciones en las industrias alimentaria y farmacéutica, y más allá.
Para obtener más información sobre la oferta de pies de nivelación de JW Winco, visite www.jwwinco.com/Pies-de-nivelación.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco