Abrazaderas de montaje para todas las necesidades

mounting clamps

JW Winco está ampliando su selección de abrazaderas de montaje con elementos nuevos que garantizarán una sujeción de los componentes específicos del sistema más simple, más óptima y más flexible.

a selección de abrazaderas de montaje de JW Winco siempre se ha diseñado teniendo en mente el uso universal, y los elementos individuales presentan, por consiguiente, diseños versátiles. El sistema robusto facilita el montaje rápido, confiable y modificable de componentes adicionales en plantas y máquinas. Las aplicaciones clásicas para estas piezas incluyen, por ejemplo, la sujeción estable de sensores, permitiendo a la vez el ajuste fácil de su posición y área de cobertura. 

 Como con todas las piezas estándar en el portafolio de JW Winco, la selección de abrazaderas de montaje se optimiza y amplía constantemente para hacerlas más eficientes, simples de usar y más fáciles de integrar. Debido a que numerosos usuarios habían utilizado las abrazaderas de montaje giratorias de dos vías GN 475 para distribuir varillas de retención en paralelo, esta aplicación inspiró a JW Winco para crear las abrazaderas de montaje GN 474.1 con dos agujeros de sujeción en paralelo.   

Las nuevas varillas de retención GN 480.3 y GN 480.5 de acero inoxidable también contribuyen a que el sistema sea más fácil de usar, ya que su forma inclinada o en ángulo elimina la necesidad de combinar varios elementos rectos.  Gracias a su boquilla, el adaptador de manguera GN 480.7 permite la conexión directa de mangueras por un lado y el montaje enroscado de una boquilla de salida por el otro. Como resultado, los lubricantes, los refrigerantes o el aire comprimido se transportan de manera más efectiva a aquellas partes del sistema donde se necesiten. 

También nuevo en la gama de abrazaderas de montaje: Con el uso del juego de sujeción GN 511.1 se puede armar una abrazadera de montaje articulada y de configuración libre a partir de una abrazadera en T, una placa base y abrazaderas de montaje giratorias simples. El juego de sujeción centra y conecta a las dos abrazaderas de montaje con un tornillo o una palanca ajustable de manera que giren libremente. Aun usadas individualmente, las abrazaderas de montaje giratorias ofrecen una amplia gama de opciones de fijación y montaje.  Debido a que JW Winco siempre tiene en mente al usuario, todas las abrazaderas de montaje de un determinado tamaño nominal pueden montarse usando la misma herramienta, incluso los agujeros de fijación y sujeción tienen dimensiones idénticas. Esto permite que se hagan cambios sin la necesidad de perforar agujeros nuevos. JW Winco va un paso adelante con el imán de retención GN 51.6, el cual hace que los agujeros sean totalmente obsoletos. Una rosca integrada establece la conexión con varias abrazaderas de montaje, lo que hace que el imán recubierto de caucho sea ideal para instalaciones temporales en superficies sensibles.

Puede encontrar más información en línea en www.jwwinco.com.

Atrás

Productos nuevos

¿Usted conoce nuestros productos, pero está buscando productos nuevos y nuevas adiciones a nuestra gama de productos?

Vaya a Productos nuevos