JW Winco México, S.A. de C.V., Una compañía de Ganter, proveedor líder de piezas estándar para máquinas industriales, tiene ahora disponibles GN 810.4 Clamps de acción vertical, gancho de seguridad y base de montaje vertical.
Estos clamps de acción vertical tienen dos elementos de bloqueo, en ambas posiciones, abierta y cerrada. Adicionalmente, tienen una función de seguridad, por lo cual, durante el cerrado un gancho activado por resorte asegura la conexión de bloqueo. “Esta característica previene el desbloqueo no intencional del clamp, debido a vibraciones o aflojamiento o abertura del clamp accidentalmente,” mencionó John Winkler, CEO de JW Winco. “Usados no solo en plantillas o mesas de sujeción de material para su maquinado, estos clamps son grandiosos para cualquier aplicación dónde se requiera sujetar como tapas, escotillas y aditamentos de cambios rápidos.”
En la posición de sujeción, la palanca de operación está en posición vertical. Para abrir y liberar el clamp, que es operado con una sola mano, los usuarios presionan la palanca principal y la palanquita del gancho de seguridad al mismo tiempo, para desengancharlo. “Los clamps funcionan de acuerdo al principio de conmutación, debido a que la palanca y la barra de sujeción se mueven en la misma dirección,” mención Winkler.
En la versión de acero, los clamps están hechos de acero endurecido con galvanizado de zink y acabado pasivado azul. Los pernos de rodamientos son templados mientras que los remaches son endurecidos. Las versiones de acero inoxidable están fabricados con material conforme al estándar europeo No. 1.4301 (AISI 304). Los mangos están hechos de plástico rojo de alta calidad resistente a aceites y todas las partes móviles son lubricadas con grasa especial.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco