Como una tienda de servicios integrales, Winco mantiene un portafolio integral en el grupo “bisagras y cerrojos para puertas y cubiertas” para toda opción posible con bisagras en todos los diseños, una gama extensa de cerraduras y una multitud de accesorios y perfiles de sellado para la protección de bordes.
Ahora, Winco ofrece la EN 233.3, una nueva bisagra funcional hecha de plástico. La función de retorno reestablece automáticamente la bisagra y la cubierta o puerta adjunta a la posición inicial una vez que se libera. Por lo tanto, la bisagra es ideal para abrir y cerrar puertas automáticamente o mantenerlas cerradas.
Además de reestablecer el par, la bisagra funcional también puede soportar grandes tensiones mecánicas, ya que está hecha de una poliamida durable de alto desempeño y, por lo tanto, presume de una tensión mecánica particularmente alta. El mango giratorio de aluminio y el resorte de torsión de acero inoxidable ofrecen una máxima resistencia al desgaste y la corrosión. En pruebas, el diseño ingenioso deja sin cambios al par de restablecimiento a lo largo de 100 000 ciclos de actuación.
Winco, su especialista en piezas estándar, ofrece, como siempre, numerosos diseños para la nueva bisagra funcional. La bisagra se puede configurar y pedir fácilmente para satisfacer las necesidades individuales, ya sea un retorno hacia la izquierda o hacia la derecha, un par de restablecimiento del muelle alto o bajo o para bridas adicionales sin muelle de retorno. En línea con la Puede encontrar información adicional en www.jwwinco.com
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco