JW Winco, Inc., Una compañía de Ganter, líder proveedor de piezas piezas estándar para máquinas industriales, anunció que ha expandido su línea de GN 421 Tornillos moleteados de plástico con espárrago en acero o Acero Inoxidable.
Los GN 421 Tornillos moleteados tienen una variedad de aplicaciones que incluyen, sujeción, ajuste y aseguramiento. “En aplicaciones de sujeción, los insertos de acero parcialmente salientes previenen el astillado del plástico”, comentó John Winkler, CEO de JW Winco.
El plástico de Nylon tiene una máxima resistencia de 100°C (230°F). El plástico es negro, suave y con acabado brillante, mientras que el esparrago es en acero galvanizado, pasivado azul y moldeado directamente en la perilla. Esta pieza está disponible en otros colores bajo pedido.
Los tornillos moleteados huecos son apropiados para aplicaciones dentro de las industrias de empaque, carpintería, Iluminación y periféricos computacionales. JW Winco también tiene múltiples variaciones de tornillos moleteados como los GN 420 Tuercas moleteadas huecas, con agujero roscado e insertos en acero o acero inoxidable, GN 421.10 Tornillos moleteados con punta de plástico o latón, GN 421.11 Tornillos moleteados huecos con punta de bola, y GN 421.12 Tornillos Moleteados huecos, con punta de bola y zapata giratoria.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco