Spécialiste des pièces standard, Winco a optimisé sa gamme de sauterelles en améliorant leur ergonomie, leur qualité et leur assemblage, et lance toute une série de nouveaux produits innovants. Par exemple, la gamme comprend maintenant des modèles immédiatement disponibles qui intègrent des fonctions de sécurité. Dans la version GN 820.3, un crochet de sécurité protège la sauterelle contre tout risque d'ouverture involontaire et toute erreur de manipulation susceptible d'en découler. Le système de sécurité peut être déverrouillé d'une seule main, si nécessaire. Dans la version GN 810.3,la nouvelle fonction de verrouillage permet de sécuriser les deux positions de fin de course de la sauterelle. Il est ainsi possible d'utiliser des bras de serrage plus longs sans risque de fermeture accidentelle.
Winco propose désormais un nouveau service : la fourniture des jeux de broches correspondant aux sauterelles commandées et, si nécessaire, d'un prolongateur de bras de serrage, pour plus de commodité et pour un montage plus aisé. Toutes les sauterelles Winco sont disponibles en acier ou en inox, fabriquées en tôle d'acier ou composées de pièces forgées, leur surface pouvant être galvanisée ou recouverte d'un revêtement noir. Selon l'application prévue, le client peut choisir entre des sauterelles poussées avec levier de serrage orienté verticalement, des sauterelles tirées avec levier horizontal, des pinces de verrouillage ou des pinces à poussoir. Grâce à notre large choix de modèles et d'accessoires et aux nombreuses innovations telles que des bras de serrage plus longs ou plus larges, vous trouverez toujours chez Winco le produit de serrage le mieux adapté à vos exigences spécifiques.
Également amélioré, l'élément de base des sauterelles présente désormais des trous oblongs disposés permettant une compatibilité universelle avec toutes les dispositions de trous typique des applications industrielles. Elles sont désormais compatibles avec le système américain (pouces) et le système métrique, ce qui facilite considérablement la fixation des composants (sur une machine de production, par exemple).
Pour plus d'informations, visitez le site www.jwwinco.com.
AtrásComenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco