Posicionadores de indexado neumático inteligentes

smart pneumatic indexing plungers

JW Winco expande su gama de posicionadores de indexado y agrega nueva función técnica. La última adición, el tipo GN 817.7, es de accionamiento neumático y puede integrarse sin problemas en los procesos automatizados gracias a los sensores de última generación.

JW Winco expande su gama de posicionadores de indexado y agrega nueva función técnica. La última adición, el tipo GN 817.7, es de accionamiento neumático y puede integrarse sin problemas en los procesos automatizados gracias a los sensores de última generación.

JW Winco ofrece un amplio surtido de posicionadores de indexado con diversas características. Su equipo de desarrollo consigue integrar constantemente nuevas funciones que ofrecen nuevas posibilidades de aplicación.

El desarrollo más reciente del posicionador de indexado es de accionamiento neumático. Además, la pieza también detecta ambas posiciones finales con tan solo un único sensor. Esto hace que el GN 817.7 sea un avance lógico con respecto al posicionador de indexado de accionamiento manual GN 817.6. El GN 817.7 puede reemplazar al GN 817.6 sin cambiar los tamaños ni el procesamiento de señales. El nuevo posicionador también puede utilizarse en lugares de difícil acceso y se integra en procesos automatizados.

La detección de posición del GN 817.7 es una tecnología probada con innovación adicional. Ahora no solo se pueden detectar las dos posiciones finales, sino que se pueden definir individualmente. Realice la enseñanza del sensor directamente in situ con un pequeño elemento operativo en el sensor, sujetado por un clip y sostenido por un cable. Incluso hay LEDs para la retroalimentación visual. La otra opción para la enseñanza es utilizar la conveniente función IO-Link a través de la unidad de control del sistema. Esta interfaz estandarizada facilita la enseñanza y permite el reemplazo inmediato en caso de fallas, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad.

Las señales altas al llegar a las respectivas posiciones finales se transmiten directamente a través del enchufe del cable M8 de 4 polos a la unidad de control del sistema.

The GN 817.7 está fabricado en robusto acero inoxidable y está disponible en cuatro diámetros de posicionador y tres variantes funcionales. El Tipo D es de doble acción, lo que significa que el posicionador se retrae y se extiende neumáticamente. Los tipos A y E son de simple efecto, es decir, el accionamiento neumático retrae el posicionador en el caso del tipo A y lo extiende en el caso del tipo E. Nota: El posicionador con muelle siempre vuelve a su posición inicial de manera independiente si se pierde la presión del aire.

El posicionador de indexado opera con presiones de entre 4 y 6 bar, al tiempo que el sensor que cumple con IP 67 emite señales de CC de entre 12 y 30 voltios.

Explore la gama completa de piezas estándar de JW Winco en nuestro sitio web en: www.jwwinco.com

 

Atrás

Productos nuevos

¿Usted conoce nuestros productos, pero está buscando productos nuevos y nuevas adiciones a nuestra gama de productos?

Vaya a Productos nuevos