Detalles | JW Winco Piezas Estándar

Señal de retroalimentación incluida

Las piezas estándar inteligentes de JW Winco garantizan una mayor seguridad, una mayor eficiencia y una mayor estabilidad.

  • Pernos de fijación con un cable.
  • Jaladera en U para gabinete con luz indicadora.
  • Un indicador de nivel de aceite que proporciona información visual y envía una señal electrónica gracias a un contacto REED.

Sin lugar a dudas, las piezas estándar de JW Winco se están volviendo aún más funcionales, o más precisamente, multifuncionales. Adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones, como el monitoreo remoto de los niveles de llenado y temperatura en tanques hidráulicos, la visualización de situaciones de proceso o informar la posición de las piezas en máquinas.

Por ejemplo, el perno limitador inteligente GN 251.2 informa si las piezas de trabajo están posicionadas con precisión en el proceso de mecanizado gracias al interruptor de posición final integrado. El pasador de indexación GN 817.6 y su contraparte completamente compatible operada neumáticamente, el GN 817.7, envían una señal alta tan pronto como el perno se engancha con éxito. La información sobre operaciones de apertura relacionadas con la seguridad se proporciona a través de las bisagras de seguridad de las series GN 139 y EN 239, disponibles en fundición de zinc, acero inoxidable y poliamida reforzada con fibra de vidrio. El punto de conmutación dependiente del ángulo se puede ajustar individualmente, y se puede realizar una consulta combinada de cierre y bloqueo en conjunción con los pasadores de indexado mencionados anteriormente. Esto mejora la seguridad y ahorra energía. Por ejemplo, cuando es necesario cerrar las puertas para garantizar la refrigeración efectiva en los gabinetes de control. Los interruptores de proximidad GN 893 están equipados con sensores inductivos que se instalan en abrazaderas de fuerza y notifican que una pieza de trabajo está correctamente sujeta en la máquina.

Además de estos sensores, la cartera de JW Winco incluye otros elementos de control: Las jaladeras tubulares de máquina GN 331 y GN 332 proporcionan información sobre el estado a través de una señal luminosa, el botón de presión puede activar funciones adicionales, y el interruptor de parada de emergencia, que también está integrado, interrumpe la cadena de seguridad del sistema y lo detiene de manera segura para proteger al operador de lesiones y a la máquina de daños.

Las jaladeras en «U» para gabinetes GN 422 y EN 628.4 utilizan un botón de presión, pero no incluyen una función de parada de emergencia. Los GN 3310 proporcionan retroalimentación inmediata en forma de un botón de presión iluminado en rojo o verde.

JW Winco se basa en conexiones por cable en lugar de la transmisión de radio, ya que esto simplifica la integración en sistemas de control al tiempo que mejora la confiabilidad.

www.jwwinco.mx

Atrás

Productos nuevos

¿Usted conoce nuestros productos, pero está buscando productos nuevos y nuevas adiciones a nuestra gama de productos?

Vaya a Productos nuevos

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.