Una adición limpia: nuevo posicionador de indexado de acero inoxidable en diseño higiénico

Sanitary-indexingiplungers

Esta nueva pieza estándar mantiene a la aplicación sujeta en su lugar mientras que el acabado de alta calidad de la superficie evita que se adhiera la suciedad.

La limpieza higiénica no es solo un prerrequisito fundamental en las industrias alimentaria, médica y farmacéutica. Otros sectores industriales, como el proceso de fabricación de pinturas, también aprovechan los altos estándares de higiene.

Al usar componentes típicos, las máquinas de producción y sus entornos requieren una limpieza profunda. Esto significa un desmontaje costoso y que toma tiempo y largos períodos de inactividad de las máquinas. Este no es el caso al usar componentes de diseño higiénico: estas piezas estándar están hechas de materiales de alta calidad con superficies particularmente lisas, haciéndolas mucho más fácil de limpiar, especialmente mientras siguen instaladas.

Para continuar con esta tendencia, Winco ahora está expandiendo su familia de productos de diseño higiénico con un nuevo posicionador de indexado. Los nuevos posicionadores de indexado de acero inoxidable GN 8170 están previstos para usarse en áreas donde se requiera equipo sanitario. Están disponibles en tipos con bloqueo o sin bloqueo con una contratuerca de sellado que genera una versión totalmente higiénica o una sin la contratuerca de sellado.

 

Certificados de DGUV Test

Los siguientes productos de diseño higiénico ahora están certificados de acuerdo con "DGUV Test":

La marca "Hygiene tested" (Higiene probada) de DGUV Test confirma que se han cumplido los requisitos de higiene de conformidad con las regulaciones europeas.

Puede encontrar información adicional en www.jwwinco.com

 

Atrás

Productos nuevos

¿Usted conoce nuestros productos, pero está buscando productos nuevos y nuevas adiciones a nuestra gama de productos?

Vaya a Productos nuevos