Hay siete tipos diferentes de imanes, clasificados conceptualmente según su forma y función:
Los imanes tipo botón y los imanes en U, así como los imanes de sujeción con forma de disco o cilíndrica forman el grupo más grande, junto con los tornillos con imán de sujeción. El nombre «imán de sujeción» se usa para los elementos utilizados para la fijación directa. Los imanes en bruto normalmente ayudan a estructurar sistemas magnéticos específicos para la aplicación.
Aparte de los imanes de tipo botón/imanes en U y los imanes en bruto, pueden usarse también sistemas magnéticos. Por su estructura, tienen solo una superficie de contacto magnética. Mediante placas de retorno magnéticas, toda la energía magnética se concentra en la superficie de atracción y el efecto espacial del campo magnético se restringe para evitar la magnetización del entorno.
Dentro de varios diseños, se puede elegir entre diversos materiales disponibles para el imán. Para cumplir las condiciones específicas de la aplicación en la máxima medida posible, en la tabla siguiente se indican las características más importantes de los respectivos materiales.
Descripción | Ferrita dura (HF) | AlNiCo (AN) | SmCo (SC) |
NdFeB (ND) |
Fuerza magnética | intensa | media | intensa |
muy intensa |
Temperatura de trabajo máx. | ≈ 392 °F (200 °C) | ≈ 842 °F (450 °C) | ≈ 392 °F (200 °C) |
≈ 176 °F (80 °C) |
Fuerza magnética al calentarse | inferior | se mantiene constante | inferior |
inferior |
Resistencia a la corrosión | muy buena | muy buena | buena |
niquelado - buena |
Hecho de | óxido de hierro | aluminio, níquel, cobalto y hierro | samario y cobalto |
neodimio, hierro y boro |
Método de producción | sinterización | sinterización, fundición | sinterización |
sinterización |
Propiedades mecánicas | muy duro, frágil | muy duro, resistente | muy duro, frágil |
muy duro, frágil |
Mecanización | no posible | rectificación por diamante posible | no posible |
no posible |
Capacidad de desmagnetización | moderada, por campos desmagnetizantes | fácil, por campos desmagnetizantes | muy difícil, solo por campos desmagnetizantes grandes |
difícil, solo por campos desmagnetizantes grandes |
Precio | muy razonable | alto | muy alto | razonable |
Las fuerzas magnéticas de los imanes, en ocasiones elevadas, son una potencial fuente de riesgos, ya que pueden atrapar o aplastar los dedos o la piel. Así pues, cuando se manipulan imanes y con el fin de evitar lesiones es necesario adoptar medidas de seguridad adecuadas, por ejemplo, la utilización de guantes de protección. También debe tenerse en cuenta que, dependiendo de su fuerza, los imanes pueden atraer otros imanes desde largas distancias y, por lo tanto, también pueden causar lesiones de este modo.
Si los imanes colisionan con fuerza, de sus bordes pueden saltar esquirlas y, en casos extremos, el imán puede romperse por completo. Los imanes especiales en bruto que no han sido sometidos a procesamiento pueden deteriorarse si se manipulan de forma inadecuada.
Dado que pueden generar chispas, los imanes no deben instalarse nunca en atmósferas potencialmente explosivas.
Los campos magnéticos intensos pueden causar alteraciones o daños en los dispositivos eléctricos o electrónicos. Esto es aplicable a marcapasos, etc. Así pues, debe tenerse en cuenta la información del fabricante del dispositivo en lo relativo a la distancia de seguridad especificada.
Actualmente no se tiene constancia de que los campos magnéticos tengan efectos adversos en el cuerpo humano.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco