Il existe sept types d'aimants différents basés sur une classification conceptuelle tenant compte de la forme et de la fonction :
Les aimants de type bouton et les aimants en U ainsi que les aimants de retenue en forme de disque ou de tige forment le plus grand groupe avec les vis avec aimant de retenue. L'aimant de retenue porte des éléments qui sont utilisés pour une fixation directe. Les aimants plats aident généralement à structurer les systèmes magnétiques spécifiques aux applications.
Outre les aimants de type bouton, les aimants en U et les aimants plats, des systèmes magnétiques peuvent également être utilisés. En raison de leur structure, ils n'ont qu'une seule surface de contact magnétique. Grâce à des plaques de retour magnétique, toute l'énergie magnétique est concentrée sur la surface d'attraction et l'effet spatial du champ magnétique est limité afin d'éviter toute magnétisation de l'environnement.
Il est possible de choisir différents matériaux d'aimant parmi différentes conceptions. Afin de répondre autant que possible aux conditions spécifiques des applications, les caractéristiques les plus importantes des matériaux respectifs de l'aimant sont indiquées dans le tableau suivant.
Description | Ferrite dure (HF) | AlNiCo (AN) | SmCo (SC) |
NdFeB (ND) |
Force magnétique | puissante | moyenne | puissante |
très puissante |
Température de fonctionnement max. | ≈ 392 °F (200 °C) | ≈ 842 °F (450 °C) | ≈ 392 °F (200 °C) |
≈ 176 °F (80 °C ) |
Force magnétique lors du chauffage | plus faible | toujours bonne | plus faible |
plus faible |
Résistance à la corrosion | très bonne | très bonne | bonne |
nickelé - bonne |
Fabriqué en | Oxyde de fer | Aluminium, nickel, cobalt et fer | Samarium et cobalt |
Néodyme, fer et bore |
Méthode de production | Frittage | Frittage, moulage | Frittage |
Frittage |
Propriétés mécaniques | très dur, cassant | très dur, résistant | très dur, cassant |
très dur, cassant |
Possibilité d'usinage | pas possible | moulage au diamant possible | pas possible |
pas possible |
Capacité de démagnétisation | modérée, par champs démagnétisants | facile, par champs démagnétisants | très difficile, seulement par puissante démagnétisation |
difficile, seulement par puissante démagnétisation |
Prix | très raisonnable | élevé | très élevé | raisonnable |
Les forces magnétiques parfois élevées des aimants sont une source possible de risque car les doigts ou la peau peuvent être écrasés ou coincés. Des mesures de protection appropriées, telles que des gants de sécurité, doivent donc être observées lors de la manipulation des aimants pour éviter les blessures. Il faut également noter que les aimants peuvent s'attirer mutuellement à grande distance, en fonction de leur force, et présentent ainsi un risque de blessures.
Lorsque des aimants entrent en collision avec force, des copeaux peuvent se détacher des arrêtes ou, dans des cas extrêmes, l'aimant tout entier peut se briser. Certains aimants plats spéciaux non traités peuvent être affectés par une mauvaise manipulation.
Les aimants ne doivent jamais être installés dans des environnements à risque d'explosion car ils peuvent générer des étincelles.
Les champs magnétiques puissants peuvent influencer ou endommager les appareils électriques ou électroniques. Cela s'applique aux stimulateurs cardiaques, etc. Les informations fournies par le fabricant de l'appareil concernant la distance de sécurité spécifiée doivent être impérativement prises en compte.
Les effets néfastes des champs magnétiques sur le corps humain ne sont pas connus à l'heure actuelle.