Los mangos abatibles MGR son adecuados para cuando el mango se debe retirar durante el funcionamiento automático.
El mango se saca de su posición de asiento y luego se inclina. Un muelle de compresión bloquea el mango en ambas posiciones finales. Se obtiene un bloqueo positivo en la posición de funcionamiento mediante un asiento cónico ubicado en el eje del mecanismo.
Cuando se ajusta el mecanismo de retracción hacia la superficie de acoplamiento, el perno de seguridad brinda al mango abatible una mayor estabilidad de par.
Especificación
Plástico
Duroplast (Fenólico PF)
Resistente a temperaturas de hasta
266 °F (130 °C)
Negro, acabado brillante
Giratorio
Mecanismo abatible
Núcleo
Acero, cromado
Vástago
Acero, zincado
Cumple con RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, otros colores de empuñaduras
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
99
$32.71
100
249
$29.99
250
499
$27.26
≥ 500
$24.53
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.