Les poignées éclipsables MGR sont appropriées lorsque la poignée doit être éclipsée pendant les opérations automatiques.
La poignée est tirée de son logement conique dans le sens de la flèche et ensuite inclinée. Un ressort de compression verrouille la poignée dans les deux positions d'extrémité. Un verrouillage positif est obtenu en position de fonctionnement par l'intermédiaire d'un logement conique situé dans le moyeu du mécanisme.
Lors du montage du mécanisme éclipsable sur sa surface de contact, la goupille de sécurité confère à la poignée éclipsable une plus grande stabilité de couple.
Spécifications
Poignée
Plastique
Duroplast (phénolique PF)
Résistant aux températures
jusqu'à 300 °F (150 °C)
Noir, finition brillante
Tournante
Mécanisme éclipsable
Moyeu
Acier, chromé
Tige
Acier, zingué
RoHS
Sur demande
Autres couleurs de poignées à partir d'une quantité minimale donnée
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.291 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.