WD 595 Perillas de bola Plástico polipropileno, con inserto roscado

Foto

 WD 595 Perillas de bola de plástico polipropileno, con inserto roscado

Descripción del producto

Información

Las perillas de plástico de polipropileno WD 595 son una opción más resistente a rupturas y choques que su contraparte fenólica. Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Perilla
Plástico
Polipropileno

  • Resistente a temperaturas de hasta
    250 °F (121 °C)
  • Negro, mate

Inserto roscado
Latón


RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas:

  • Medidas métricas
  • Insertos en otros materiales
  • Espárragos metálicos roscados, en latón,
    acero zincado o acero inoxidable
  • Colores personalizados y otras modificaciones

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 WD 595 Perillas de bola de plástico polipropileno, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3th
1.501/4 x 205/16 x 183/8 x 167/16 x 141/2 x 130.630.751.44

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la bola d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.94
In Stock: 563
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$3.94
100249$3.61
250499$3.28
≥ 500$2.95
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.