WD 595 Boules Plastique polypropylène, de insert taraudé

Photo

 WD 595 Boules en plastique polypropylène, de insert taraudé

Description du produit

Informations

Les boules en plastique polypropylène WD 595 offrent une option plus résistante à la casse et aux chocs que leur homologue en plastique phénolique. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Boules
Plastique
Polypropylène

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 250 °F (121 °C)
  • Noir, finition mate

Insert taraudé
Laiton moulé


RoHS

Sur demande

À partir d'une quantité minimale donnée :

  • Dimensions métriques
  • Inserts dans d'autres matériaux
  • Goujons métalliques filetés en laiton, acier zingué ou inox
  • Couleurs personnalisées et autres modifications

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 WD 595 Boules en plastique polypropylène, de insert taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3th
1.501/4 x 205/16 x 183/8 x 167/16 x 141/2 x 130.630.751.44

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la boule d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.56
In Stock: 563
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.56
100249$4.18
250499$3.80
≥ 500$3.42
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.