WD 595 Perillas de bola Plástico polipropileno, tipo inserto roscado

Foto

WD 595 Perillas de bola de plástico polipropileno, tipo inserto roscado

Descripción del producto

Información

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Polipropileno
  • Resistente a temperaturas de hasta
    250 °F (121 °C)
  • Negro, mate

Inserto roscado
Latón, moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas:
  • Medidas métricas
  • Insertos en otros materiales
  • Espárragos metálicos roscados, en latón,
    acero zincado o acero inoxidable
  • Colores personalizados y otras modificaciones

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WD 595 Perillas de bola de plástico polipropileno, tipo inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3th
1.501/4 x 205/16 x 183/8 x 167/16 x 141/2 x 13.63.751.44

Armar y cotizar.

Diámetro de la bola d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.98
In stock: 115
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.98
100249$2.73
250499$2.48
≥ 500$2.23
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.