Con un estilo ergonómico óptimo, la jaladera en «U» para gabinete MT es una solución económica, aunque de alta calidad, para casi cualquier aplicación.
Especificación
Cuerpo
Nylon plastificado
Negro, RAL 9005SW, acabado mate
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Insertos roscados
Latón
RoHS
Bajo pedido
Colores adicionales
Varios sujetadores de medidas métricas y en pulgadas y paquetes de juegos
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.105 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.