MFA Jaladera de seguridad cerrada Nylon plastificado, en ángulo, con agujeros pasantes

Foto

 MFA Jaladera de seguridad cerrada de nylon plastificado, en ángulo, con agujeros pasantes

Descripción del producto

Información

La jaladera cerrada MFA es una «jaladera de seguridad» con un ángulo de 15°, y se usa cuando no está permitido atravesar los dedos.

Especificación

Nylon plastificado
  • Negro, RAL 9005, acabado mate
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)

Banda de cubierta
Naranja, RAL 9004, acabado mate
Agujeros de montaje
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal de medidas métricas o en pulgadas, o tornillos bajos de cabeza hueca

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Colores adicionales
Sujetadores y empaques de juegos en diferentes tamaños en medidas métricas y en pulgadas.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 MFA Jaladera de seguridad cerrada de nylon plastificado, en ángulo, con agujeros pasantes boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bdl1h1h2l2l3
0.98B 6.54.331.730.945.123.46

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho de la jaladera b
Orificio d
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.28
In Stock: 918
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$4.28
100249$3.93
250499$3.57
≥ 500$3.21
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.136 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

MFA-25-B6.5-110
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.