EN 522.5 Volantes de dos radios Plástico tecnopolímero, con empuñadura giratoria, con núcleo de acero inoxidable

Foto

EN 522.5 Volantes de dos radios de plástico tecnopolímero, con empuñadura giratoria, con núcleo de acero inoxidable Tipo: R - con mango giratorio
Diseño original ELESA
código: VRTP-P+I-SST

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

EN 522.5 volantes de dos radios borde con forma ergonómica para un agarre más seguro y más confortable.

Adecuado para uso en ambientes libres de corrosión. De manera específica, los materiales de plástico certificados por la FDA permiten el uso en la industria de los alimentos.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
  • Certificado de conformidad con la FDA
  • Reforzado, resistente a impactos
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 ˚F (80 ˚C)
  • Negro, mate acabado

Buje del casquillo
Acero inoxidable
Norma Europea 1.4301 (AISI 304)

Cubierta del núcleo
  • Acero inoxidable
    Norma Europea 1.4301 (AISI 304)
  • Autoadhesivo

Empuñaduras giratorias
  • Plástico tecnopolímero (Poliamida PA)
    Negro, mate acabado
  • Certificado de conformidad con la FDA
  • Husillo
    Acero inoxidable
    Norma Europea 1.4301 (AISI 304)





Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 522.5 Volantes de dos radios de plástico tecnopolímero, con empuñadura giratoria, con núcleo de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BSin ranura
Kcon ranura

Tipo

Rcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1  d2 +0.001d3d4d5bl1l2l3rØ
Empuñadura
3.15.31.71.81.98.71.671.381.771.14.63
3.94.39.71.811.00.79.671.462.361.46.71
4.92.47.871.021.22.87.871.732.561.89.87
6.30.551.021.221.57.981.062.013.152.56.91
7.87.631.181.421.911.101.342.403.153.31.94

Armar y cotizar.

Diámetro externo d1
Código del orificio


Diámetro d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$36.56
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$36.56
5099$33.52
100249$30.47
≥ 250$27.42
Peso: 0.229 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.