SHA Volantes de disco sólidos Nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria

Foto

SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Type: D - con mango giratorio
Type: D - con mango giratorio
SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Type: D - con mango giratorio SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria Type: A - Sin empuñadura

Descripción del producto

Información

Los volantes de nylon plastificado relleno de fibra de vidrio SHA, con empuñadura giratoria tienen un diseño moderno.
Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.

El volante sin empuñadura no tiene agujero de montaje en el borde del volante. La empuñadura se envía suelta; es necesario montarla.

Especificación

Nylon plastificado
  • Negro, relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado

Empuñaduras giratorias
  • Nylon plastificado
    Negro, reforzado con fibra de vidrio
  • Husillo roscado
    Acero

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, etc.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
SHA Volantes de disco sólidos, de nylon plastificado, con o sin empuñadura giratoria boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

ASin empuñadura
Dcon mango giratorio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Pilot Hole
d3d4d6bsl1l2l3l4l5d5
3.94P 4.94.83.71.79.59.94.471.811.973.78M 6
4.92P 6.94.83.79.94.671.10.472.011.973.98M 6
6.30P 61.26.911.181.10.791.22.592.402.765.16M 8
7.87P 61.571.021.381.26.941.57.592.913.546.46M 10

Armar y cotizar.

d1
d2
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$10.08
In stock: 18
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$10.08
5099$9.24
100249$8.40
≥ 250$7.56
Peso: 0.383 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.