Las GN 826 bridas para perillas de control se suelen usar en conexión con perillas de control y volantes más pequeños.
Al usar estas bridas, los ejes se pueden sujetar con cuidado fácilmente, sin demasiados esfuerzos de construcción e instalación. La cuña de sujeción agarra al eje, lo que impide desajustes causados por vibraciones, o para mantener al eje asegurado en su lugar después del ajuste.
Esta brida se puede usar también para bloquear simplemente al eje en su lugar.
La brida se puede montar de manera tal que la manija de sujeción / tornillo de sujeción se ubiquen en el lado izquierdo o en el derecho.
Se pueden fijar GN 711.1 flechas indicadoras a la circunferencia de la brida para perilla de control.
Especificación
Aluminio
Acabado anodizado negro
Cuña
Latón
Palanca ajustable
Acabado texturizado negro (RAL 9005)
Con tornillo prisionero
Acero inoxidable AISI 303
Tornillo prisionero con hexágono interno
Acero inoxidable AISI 303
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
H
Tornillo de sujeción con empuñadura ajustable
S
Tornillo de sujeción con hexágono interno
Tipo: H - Tornillo de sujeción con empuñadura ajustable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.176 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.